Earthing and Neutral Busbar with Green/Yellow DIN Rail Clip
Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene mit grünem/gelbem DIN Schienenklipp
Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene mit grünen/gelben DIN-Schienenklipps dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Panel anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter
- Installateur kann leicht Verbindungen hinzufügen
- Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss
- Feste Stange
- Schnelle, einfache Installation auf DIN-Schiene
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Messing;Polyethylen |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.