CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel
CPI Erdungs- und Verbindungslitzen, Edelstahl
Hochwertige CPI Erdungs- und Verbindungslitzen aus Edelstahl können in extrem korrosiven Umgebungen wie Offshore-Anwendungen oder Anwendungen in Küstengebieten installiert werden. Ideal für Anwendungen mit Edelstahlrohren oder -tanks, zum Beispiel in den Branchen Lebensmittel- und Getränke, Gebäude, Transport, Öl und Chemie.
nVent ERIFLEX bietet Edelstahlstränge und Laschen, eine der widerstandfähigsten Edelstahloptionen auf dem Markt. Unser eigens entwickelter Herstellungsprozess wurde optimiert, um perfektioniertes Flechten, Crimpen, Schneiden und Stanzen zu ermöglichen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Hervorragende Abrieb-, Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit machen CPI-Litzen ideal für Außenanwendungen
- Ideal für Dehnungsfugen, bei denen ständige Bewegung eine flexible und dauerhafte Lösung erfordert
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, ohne Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen
- Schnelle, einfache Installation
- Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung
- Rostet oder verfärbt nicht, somit wird die Optik nicht verblassen oder sich grundlegend verändern
- ausgezeichneter elektrischer Kontakt
- keine zusätzlichen Kabelschuhe oder Klemmen erforderlich
- Nicht magnetische Materialien
- von EMC / EMI-Richtlinien empfohlen
- Erfüllt den Standard der Klasse C5 (sehr hoch) gemäß ISO® 12944-2
- EAC-konform
- RoHS-konform
- Entspricht ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge – Teil 1: wiederaufladbares Energiespeichersystem) – Abschnitt 6.2.2 Vibrationen
Spezifikationen
Konform mit | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1 |
Material | Stainless Steel 316L (EN 1,4404) |
Zertifizierungsdetails | UL® 467 |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Technische Daten
Flyer
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX CPI
Englisch
EN 61439-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.