Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

nVent ERIFLEX FleXbus – Einführung

Innovative Lösung zum Anschluss wichtiger elektrischer Bauteile: Wandler, Schaltanlagen, Generatoren und UPS. Use for applications from 500A to 6300A. 

Mehr Produktdetails anzeigen

Mehr über nVent ERIFLEX

ERIFLEX_AdvancedHome_PH1977.png Bild

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Verbessern Sie die Lebensdauer elektrischer Stromschienen, indem Sie bewährte Zuverlässigkeit und Leistung mit fortschrittlicher Technologie bereitstellen, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist und die Flexibilität für jede Anwendung bietet.

Teil eines typischen Industrieraums. Konzept des Fertigungs- und Industriegeschäfts, Industriehintergrund. Selektiver Fokus.

nVent ERIFLEX Kundenspezifische Lösungen

nVent ERIFLEX verfügt über die Produkte und die technische Unterstützung für die Spezifikation und den Bau einer vollständigen Reihe von Lösungen für Branchen wie Energie, Transport, Bauwesen und andere Anwendungen, bei denen die Speicherung und Übertragung von Niederspannungen entscheidend ist.

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Konstruktions- und Strukturkonzept eines Ingenieurs, der an einem Bauplan für ein Projekt arbeitet und mit einem Partner am Modellbau und an technischen Werkzeugen auf der Baustelle arbeitet, Konstruktionskonzept.

Technische Design-Leistungen

Erfahren Sie mehr über das nVent ERIFLEX Serviceangebot für die technische Planung.

Solarmodul-Photovoltaik-Installation auf dem Dach einer Fabrik, sonniger blauer Himmel im Hintergrund, alternative Stromquelle – Konzept für nachhaltige Ressourcen.

Lösungen für drinnen und draußen

Erfahren Sie mehr darüber, wie nVent ERIFLEX in typischen Innen- und Außenplattenlösungen eingesetzt werden kann.

AdobeStock_88980151.jpeg

Lösungen für elektrische Schalttafeln

Erfahren Sie mehr darüber, wie nVent ERIFLEX verwendet werden kann, um die Raumausnutzung auf Platten für Niederspannungsanschlüsse zu maximieren.

nVent ERIFLEX Ressourcen

Durchsuchen Sie den vollständigen nVent ERIFLEX Katalog mit Broschüren, Produktvideos und mehr.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink