Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Überspannungs-
schutzlösungen

Wir stellen sichere, zuverlässige und hochwertige Lösungen für Ihre Überspannungsschutzanforderungen her.

Selbst mit dem besten Erdungs- und Kontaktierungssystem können transiente elektrische Ereignisse und Störungen zu einem Verlust von elektrischen Geräten führen und die Ausfallzeiten erhöhen. Ein koordiniertes Überspannungsschutzsystem ist von entscheidender Bedeutung, um den Schutz während eines großen elektrischen Ereignisses zu gewährleisten und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, indem die Auswirkungen von transienten Ereignissen geringer Stärke reduziert werden.

Sowohl für die Gebäudeenergie als auch für Niederspannungsanwendungen verfügt nVent ERICO über die Produkte und das Fachwissen für ein umfassendes Überspannungsschutzprogramm für Strom- und Kommunikationsleitungen, das durch Blitzschlag, Gebäudesysteme und andere Schaltvorgänge verursacht wird. Unser Engagement in der Branche begann bereits vor der Erstellung der ersten IEC- und UL-Normen für den Niederspannungsüberspannungsschutz, und wir waren in allen wichtigen weltweiten Normenausschüssen für Überspannungsschutzgeräte (SPD) und Industriegremien, einschließlich IEEE, IEC und UL, aktiv.

Warum koordinierter Überspannungsschutz wichtig ist


Überspannungsprodukte

Blitzschlag ist die Quelle einiger der größten transienten Ereignisse, die in einer Einrichtung auftreten können, aber die meisten Schadensereignisse werden durch Stromschalttransienten verursacht. Das Ausschalten von induktiven Lasten wie Motoren, Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und sogar eines Bürokopierers kann eine Überspannung von mehreren tausend Volt verursachen.

Ein koordiniertes Überspannungsschutzsystem zum Schutz von Wechselstromeinspeisungen und Daten- und Kommunikationssystemen ist für den zuverlässigen Schutz von Gebäuden, Industrie- und Gewerbebetrieben sowie von Personen im Falle einer elektrischen Störung unabdingbar.

Lösungen


ERICO_SurgePowerProtection.png Bild

Schutz der Stromversorgung

Die erste Stufe des Schutzes ist die Installation von Primärschutzvorrichtungen am Eingang des Versorgungsnetzes, gefolgt von Sekundärschutzvorrichtungen in den Verteilerschalttafeln und, falls erforderlich, in den Anwendungen an der Verwendungsstelle.

ERICO_SurgeProtection.png Bild

Spezialisierter Stromschutz

Bei speziellen Anwendungen ist der Schutz vor Transienten nur ein Teil der Lösung. Einige Anwendungen erfordern speziellere SPDs, um Rauschen zu reduzieren, harmonische Verzerrungen zu beseitigen und maximalen Schutz in den extremsten Umgebungen zu bieten.

ERICO_CommunicationProtection.png Bild

Daten- und Signalschutz

Blitzschlag oder induzierte Überspannungen können Signalübertragungssysteme und Daten zerstören oder beeinträchtigen. Daten- und Signalüberspannungsschutzgeräte sind so konzipiert, dass sie Geräte vor induzierten Überspannungen in einer kompakten Bauweise schützen.

AdvantageSpecPro(1)

Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO

We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.

Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.

Ausgewählte Produkte


Experten seit 1903.


Seit mehr als einem Jahrhundert ist nVent ERICO ein führender Experte für elektrische Schutzlösungen und hat in der gesamten Branche Maßstäbe gesetzt. Wir haben weltweit Niederlassungen in über 30 Ländern. So können wir Lösungen anbieten, die den speziellen Anforderungen vor Ort entsprechen. Dabei unterstützen wir die Branche durch:  

LightningProtection_IconBuckets3.jpg Bild

Einhaltung von Standards

LightningProtection_IconBuckets2.jpg Bild

Produkt-
entwicklung

LightningProtection_IconBuckets1.jpg Bild

Schulung und bewährte Praktiken

LightningProtection_IconBuckets4.jpg Bild

Design-
unterstützung und Spezifikation

LightningProtection_IconBuckets5.jpg Bild

Technische Dienstleistungen

LightningProtection_IconBuckets6.jpg Bild

Technischer Support

Besuchen Sie die Seite nVent ERICO Engineering und Design Services

Mit über 100 Jahren Branchenerfahrung, einschließlich Forschung, Prüfung und Produktherstellung, verfolgt nVent ERICO einen technischen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit Kunden in Bezug auf Blitzschutzanwendungen, die von kleinen Installationen bis zu schlüsselfertigen Multimilliarden-Dollar-Projekten überall auf der Welt reichen. Unser Team aus Design- und Konstruktionsspezialisten hilft Ihnen beim Aufbau eines zuverlässigen, umfassenden elektrischen Erdungssystems. 

Wir verfolgen beim Blitzschutz einen Ansatz, der unseren Kunden hilft, die richtige Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren bietet weltweiten technischen Support, und mehrere unserer nVent ERICO-Mitarbeiter sitzen in Ausschüssen für Normen und Standards, die die Anforderungen der Branche mitgestalten. 

Weitere Informationen


Möchten Sie mehr erfahren?

Haben Sie ein Projekt, das Überspannungsschutz erfordert? 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit unseren Überspannungsschutzlösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink