Early Streamer Emission (ESE) Blitzschutzsysteme
Wenn sich bei einem Gewitter der Blitz dem Boden nähert, kann ein Aufwärtsblitz von jeder Oberfläche erzeugt werden. Der nVent ERICO Interceptor ESE i-Series erzeugt bei hohen statischen Feldern vor einer Blitzentladung an der Spitze der Klemme Impulse mit kontrollierter Stärke und Frequenz. Auf diese Weise entsteht vom Terminal aus ein aufwärts gerichteter Vorspann, der sich in Richtung des abwärts gerichteten Vorspanns aus der Gewitterwolke ausbreitet. Diese Early Streamer Emissions-Blitzfangeinrichtungen (ESEAT) entsprechen der Ausgabe 2011 der NFC 17-102. Die Konstruktionsanforderungen, Berechnungen des Schutzniveaus und des Schutzradius sind dieser Norm und ähnlichen ESE-Normen entnommen. Dank des internen Regelkreises ermöglicht die Interceptor ESE i-Serie im Vergleich zu anderen passiven Komponenten das frühzeitige Starten eines Aufwärtsvorlaufs.
Die Interceptor ESE i-Serie wurde in einem unabhängigen Hochspannungslabor gemäß den 2011 überarbeiteten Anforderungen der französischen NFC 17-102 umfassend getestet. Die in der Norm definierten Prüfungen wurden so konzipiert, dass sie die natürlichen Bedingungen simulieren und einen Vergleich der Leistung verschiedener Blitzschutzsysteme ermöglichen.
Brauchen Sie Hilfe bei einem Entwurf?
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.
nVent ERICO System 1000 Komponenten
1) nVent ERICO Interceptor ESE i-Series Blitzfangeinrichtungen
Entwickelt und getestet nach NF C 17-102 und ähnlichen Normen. Diese ESE-Blitzfangeinrichtungen sind in drei Modellen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen vor Ort gerecht zu werden. Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Ableitungssystemen, einschließlich Band, Litze und nVent ERICO Ericore-Leiter.
2) Auskragende und abgespannte Masten
Montagemasten für freitragende oder abgespannte Installationen an Bauwerken erhältlich.
3) Konventionelle und isolierte Leiter
Blitzableiter sind so konzipiert, die hohen und kurzzeitigen Stromflüsse eines Blitzschlags zu bewältigen. nVent ERICO konventionelle Ableitungen werden in einer Vielzahl von Materialien und Wicklungen angeboten. Das isolierte Ableitungssystem nVent ERICO (ISOnV) ist auch für den Einsatz mit System 1000 Installationen erhältlich.
4) nVent ERICO Zähler für Blitzereignisse
Überwachen Sie eine System-3000-Installation mit einem Zähler für Blitzereignisse. Zeichnet die Anzahl, die Uhrzeit und das Datum der Blitzeinschläge auf, um sie bei Inspektionen abrufen zu können.
5) Erdungssystem
Das Erdungssystem muss eine niedrige Impedanz haben, um die Energie des Blitzschlags ableiten zu können. Da die Blitzentladung aus hochfrequenten Komponenten besteht, befassen wir uns besonders mit der Impedanz, also dem frequenzabhängigen elektrischen Parameter eines Erdungssystems, sowie mit der niederohmigen Erdung.
NFC 17-102 Gestaltungsprinzipien
Planung und Installation der Blitzfangeinrichtungssysteme sollten in Übereinstimmung mit den Anforderungen der französischen Norm NFC 17-102 erfolgen. Zusätzlich zu den Anforderungen an die Platzierung der Klemmen verlangt die Norm bei nicht isolierten Leitersystemen mindestens zwei Wege zur Erde pro Klemme. Für die Ableitung ist ein Querschnitt von ≥ 50 mm2 vorgeschrieben.
Gemäß NFC 17-102:2011 ist der Standardschutzradius (Rp) der ESE i-Serie an ΔT, die Schutzniveaus I, II, III oder IV (gemäß EN 62305-2) und die Höhe (h) der ESE i-Serie über der zu schützenden Struktur oder dem zu schützenden Merkmal gebunden (gemäß NFC 17-102 als mindestens 2 m definiert).
Geeignet für:
- Erfüllung der NFC 17-102.
- Für niedrig gelegene, weitläufige Strukturen, bei denen herkömmliche Methoden zu kostspielig wären.
- Anwendungen, für die keine konventionelle Installationsmethode vorgesehen ist und bei denen eine verbesserte Lösung von Vorteil ist.
Weitere Informationen
Erfahren Sie mehr über das nVent ERICO System 1000 und unsere Early Streamer Emissions-Blitzschutzprodukte (ESE).
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt!
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.