Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase
Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Einphasig
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke (Spark Gap) und Transient Discriminating (TD) Technologien
- Hohe Stoßbelastbarkeit ideal für exponierte kritische Anwendungen im Servicebereich
- Reduziert Durchlassspannungen und Spannungsanstieg (dv/dt) und bietet optimalen Schutz für elektronische Geräte
- Höchste Zuverlässigkeit und vereinfachtes Design mit direktem Anschluss vom Eingang zum Ausgang
- Umfangreiche Status-LEDs auf der Frontplatte und interne Diagnose-LEDs
Spezifikationen
AS1768 Normen | ||
Teilenummer | SRF163N | SRF1125N |
Max. Dauerbetriebsspannung | 310 V AC | |
Maximaler Spitzenstrom, L-N | 130 kA /820 μs 50 kA /10350 μs | |
Maximaler Spitzenstrom, N-PE | 130 kA /820 μs 50 kA /10350 μs | |
Spannungsschutzniveau, L-N | 150 V bei 3 kA /820 μs 200 V bei 20 kA /820 μs | 250 V bei 3 kA /820 μs 350 V bei 20 kA /820 μs |
IEC 61643-11-Normen | ||
Teilenummer | SRF163N | SRF1125N |
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) | 255 V AC | |
Temporäre Überspannung, L-N | 442 V AC 2 Stunden | |
Temporäre Überspannung, N-PE | 1200 V AC 200 ms | |
Impulsstrom (Iimp) | 10kA /10350 μs | |
Spannungsschutzniveau (Up), L-N bei Iimp | 450 V | |
Nominaler Entladungsstrom (In) | 20kA /820 μs | |
Spannungsschutzniveau (Up), L-N bei In | 450 V | 500 V |
Spannungsabfall | 0,1 % max. |
Broschüre
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
CE, ERICO SRF Series
Englisch
EN 61643-11
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.