Produkte | 72 Ergebnisse (169 Artikel)
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
Auf DIN-Schiene montiertes Überspannungsschutzgerät, das Schutz gegen Spannungstransiente in Umgebungen der IEC-Klasse II, 4+0-Modus bietet.
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.
DT1 DIN-Schiene Ersatzmodul für Überspannungsschutz
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
SGT DIN-Profil Ersatzmodul für Überspannungsschutz
Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
Überspannungszähler, Digitalanzeige
Überspannungsschutz-Überspannungszähler, digitale Anzeige, die Zeit und Datum des Überspannungsereignisses aufzeichnet.
Überspannungsschutz für Sekundärstrom der Schiene, DC-Stromkreise
Die Überspannungsschutzgeräte der EPD-Familie bieten wirtschaftlichen und zuverlässigen Schutz vor Spannungsspitzen bei einfacher Installation.
DT2 DIN-Schiene Ersatzmodul für Überspannungsschutz
Die Serie DT2 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
EDT2 DIN-Schiene Ersatzmodul für Überspannungsschutz
EDT2 Ersatzmodul für DIN-Schienen-Überspannungsschutz.
DT2CKompakter Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 1+1 Mode environments.