Produkte | 72 Ergebnisse (169 Artikel)
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
DT2 DIN-Schiene, Überspannungsschutz Klasse II, 1+1-Modus.
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.
PVT1 Ersatzmodul
Ersatzmodul für PVT1 Photovoltaik-Überspannungsschutzgeräte.
DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA
Die Überspannungsschutzgeräte der DT1M-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen kurzzeitige Spannung innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse I (25 kA).
Ladezellenschutz
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
PVT2 Ersatzmodul
Ersatzmodul für Photovoltaik-Überspannungsschutzgeräte.
Telefonleitungsschutz
RJ11-Buchsen ermöglichen einfache Steckverbindung für 4- oder 6-polige RJ-Stecker.
Modularer TDX-Panelschutz, 100 kA
Die TD-Technologie sorgt für eine längere Betriebsdauer
Universelle Transientenbarriere, Doppelpaar
Universelle Transientenbarriere in kompakter Konstruktion zum Schutz von Niederspannungskreisen und Messwandlern.
Ersatzmodul für UTB, Doppelpaar
Ersatzmodul für universelle Überspannungsschutzgeräte mit universeller Transientenbarriere.