Produkte | 72 Ergebnisse (169 Artikel)
Überspannungsfilter
Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
Koaxialer Überspannungsschutz
Koaxialer Überspannungsschutz.
Datenüberspannungsschutz
Überspannungsschutz für Datengeräte.
Überspannungsfilter für DIN-Schiene
Überspannungsschutzfilter für DIN-Schiene.
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100 kA
Die Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100 kA
Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransiente in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Modus
DT1 DIN-Schiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1-Modus
Kompakter TDX-Panelschutz, 100 kA
Zu den integrierten Funktionen gehören TD-Technologie, thermischer Schutz und Kurzschlusssicherung.
Universelle Transientenbarriere, Einpaarige isolierte Erdung
Universelle Transientenbarriere in kompakter Konstruktion zum Schutz von Niederspannungskreisen und Messwandlern.
Ersatzmodul für UTB, Einpaarige isolierte Erdung
Mehrstufiger Schutz und feiner Überspannungsschutz sorgen dafür, dass auch empfindliche Geräte mit niedrigsten Überspannungen versorgt werden.