Solid Copper Ground Rod, Sectional Internal Thread
Massivkupfer-Erdungsstab, Internes Abschnittsgewinde
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Massivkupfer-Erdungsstababschnitt mit internem Gewinde
Spezifikationen
Zugfestigkeit | 50 MPa |
Zugfestigkeit | 7250 lbf/in² |
Material | Kupfer |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.