Rail Drill Machine, Electro-Powered
Schienenbohrmaschine, Elektroantrieb
Die SBM-E Produktreihe ist für Anwendungen aller Größen ausgelegt – von Signalverbindungsbohranwendungen bis zu Laschenschraubenlochgrößen – und ist ideal geeignet für Transit- und Tunnelarbeiten. Es ist umfassendes Zubehör verfügbar – einschließlich Klemmgeräte, Bohrschneider und Schienenprofile sowie spezielle Anwendungsvorlagen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Kompakt und einfach zu verwenden
- „Flüsterleiser“ Betrieb
- 220/240 V AC, 1,5 kW, mit einer Spindelgeschwindigkeit von 280 U/min
- Leichtbaukonstruktion
- Eine Bandbreite austauschbarer Vorlagen für alle gängigen Schienenprofile
- Verwendet Branchenstandard-Bohrschneider
- Wird standardmäßig mit Schienenbohrmaschinen-Kühlmitteltank COOLTANKASSY (715375) und Schienenbohrmaschinen-Werkzeugsatz SBMTOOLSET (715395) für eine einfache Wartung ausgeliefert
- Enthält Tragekoffer aus Metall
Spezifikationen
Broschüre
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.