PVT1 Photovoltaic Surge Protection Class I+II
PVT1 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse I+II
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Speziell entwickelt zum Schutz von zentralisierten Solarwechselrichter an DC-Eingangsseite und Anschlusstafel
- Wärmeschutz ist zur Gewährleistung sicherer Ausfallmodi
- Kompakte, aber hochstromfeste, steckbare Konstruktion mit minimaler DIN-Schienenbreite
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269,4
VDE 40047391 PVT11
Deutsch
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
Englisch
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.