Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Überspannungs-
schutz

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Unterkategorien

Überspannungsschutz für DIN-Schiene

Überspannungsschutz für DIN-Schiene

Überspannungsschutz für Schienen ohne DIN-Norm

Überspannungsschutz für Schienen ohne DIN-Norm

Produkte | 45 Ergebnisse (106 Artikel)

PH39810.jpg Bild

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Modus

DT1 DIN-Schiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1-Modus
PH3449.jpg Bild

Kompakter TDX-Panelschutz, 100 kA

Zu den integrierten Funktionen gehören TD-Technologie, thermischer Schutz und Kurzschlusssicherung.
SRF363

Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Dreiphasig

Überspannungsreduktionsfilter der N-Serie, dreiphasig.
PH38669.jpg Bild

Funkenstreckenableiter, Typ 1

Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
PH39041.jpg Bild

PVT2 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse II

Geeignet für den Einsatz am DC-Eingang von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.
PH39524.jpg Bild

DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA

Die Überspannungsschutzgeräte der DT1M-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen kurzzeitige Spannung innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse I (25 kA).
PH39810.jpg Bild

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 2+0 Modus

DT1 DIN-Schiene, Überspannungsschutz, Klasse I+II 12,5 kA, 2+0-Modus.
PH38661.jpg Bild

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus

DT2 DIN-Schiene, Überspannungsschutz Klasse II, 1+1-Modus.
PH38661.jpg Bild

EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus

nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.
PH38594.jpg Bild

Telekom-Überspannungsschutz

Kostengünstige Überspannungslösung für Telekom-Basisstationen zum Schutz von Schaltkreisen am Einspeisepunkt.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink