Potential Equalization Clamp
Potentialausgleichsklemme
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Hohe Spitzenstromfähigkeit für lange Lebensdauer
- Wetterschutzgehäuse ist für die direkte Einbringung im Erdreich geeignet
- Der PEC100 ist ATEX-zugelassen und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UKCA, ERICO PEC100
Englisch
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15
CE, ERICO PEC100
Englisch
EN60079-0 EN60079-15
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.