Portable Rail Grinder, Two-Cycle Gas-Powered
Tragbare Schienenschleifer, Zweitakt-Gasmotor
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Starker Zwei-Takt-Motor mit 39 ccm
- Antriebskopfgriff verfügt über Grundplatte zum Schutz des Motors vor Beschädigung
- Leichtbaukonstruktion
- Anti-Vibrationsgriff verringert Ermüdung des Betreibers und erleichtert den Gewichtsausgleich beim Betrieb des Schleifers
- Stärkerer Schaft sorgt für robusteren Betrieb
- Höhere Schleifscheibenstabilität reduziert Schwingungen und Abnutzung während des Betriebs
- Ein Gerät zum Schleifen von Kopf und Steg
- Maximale Scheibengeschwindigkeit beträgt 6.000 U/min
- Einstellbare Schleifscheiben-Schutzvorrichtung lässt sich um 360° drehen und ermöglicht Einsatz in beengten Umgebungen
Spezifikationen
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.