Plug Bond Track Connector, Signal
Schienenverbinder für Steckverbindung, Signal
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Zur Befestigung von Bondstrand oder Gleisdrähten aus massivem Kupfer für Gleisanbindungen, Bewuchsschutzkreise oder Verbindungen in Bereichen der Verbindungsspleißschiene
- "Hammered into a 3/8"" (9,5 mm) diameter hole drilled through the rail web and driven from the same side the hole was drilled"
Spezifikationen
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Kadmium, die dem Bundesstaat Kalifornien als Verursacher von Geburtsschäden oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.