nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
nVent ERICO Schienenklammern, Aufschlagsbindung, Paralleler Leiter drinnen
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- „Hammer-on“-Ausführung
- Sicheres Festhalten von Leitern, weniger Wartung und mehr Sicherheit an der Wegeseite
- Schnelle und einfache Hammermontage
- Passend für verschiedene Schienenprofile
- Keine Demontage des Ballastmaterials erforderlich
- Mehrschichtige proprietäre Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz
Spezifikationen
Schienenart | 40 kg bis 65 kg T-Schienenabschnitte |
Endbearbeitung | Eigene Mehrfach-Beschichtung |
Material | Federstahl |
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.