nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
nVent ERICO Ericontact Einsteckwerkzeug, Manuell
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Zum Einsetzen von nVent ERICO Ericontact Schienenkontakten einfach und doppelt
- Verpackt in einer Toolbox für sichere und komfortable Handhabung
- Inklusive zwei MDRL (715215) Dorne für 19 mm nVent ERICO Ericontact
Spezifikationen
ERICO ERICONTACT Schienenkontakte | Erforderliche Teile | |
8 mm | MDRL8ADP (715218) Dornenadaptor und MDRL8 (715216) Dorne | Separat bestellen |
13,5 mm | MDRL135ADP (715219) Dornenadaptor und MDRL135 (715217) Dorne | Separat bestellen |
19 mm | MDRL (715215) Dorne | Enthalten |
22 mm | PSKECMB (715596) Einschub Kopfplatte | Separat bestellen |
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.