Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 57 Ergebnisse (115 Artikel)
Ersatzschiene Tiegelabdeckung, Signal
Kupferne Unterlegplatte
Die Unterlegscheiben werden so lange um das Kabel gewickelt, bis der Durchmesser in etwa dem Durchmesser der Kabelöffnung im Gießtiegel entspricht.
Drahtbürste
Die Drahtbürste hilft bei der Entfernung von Oxyden auf den Oberflächen von Leitern und Erdungsstangen.
Magnetisches Element
Zange
Dient zur Unterstützung bei der Entfernung der Cadweld-Verbindung und der heißen elektrischen Leiter aus einer nVent oder ERICO Cadweld-Verbindung.
Halteklipp für kathodische Schutzleiter
Designed to hold conductors in place while completing the nVent ERICO Cadweld connection process.
Einschlagwerkzeug
Hardened steel die used to form the end of a field-made bond.
Halteklemme für Schienenverbindung
Entwickelt, um 3/16”-Schienenverbindungen zu halten, während die nVent ERICO Cadweld-Verbindungen zur Schiene hergestellt werden.