Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH4946.jpg Bild

nVent ERICO Cadweld Multi Mehrfach-Verbindungsart Schweißtiegelbausatz-Kit

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Daten kopiert
Typen des ERICO CADWELD MULTI Mehrfach-Verbinder
Gießtiegel-Stil Menge des benötigten Füllmaterials Maximale Leitergröße Maximale Bus/Klemmengröße Maximale Armierungsgröße, Metrische Einheiten Maximale Armierungsgröße, US Durchmesser der Erdungsstange, Nennmaß Durchmesser der Erdungsstange, Ist
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu massivem oder verseiltem Kupferkabel
SS 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
SC 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
PA 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
PA 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
XA 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
GG 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
GJ 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
GF 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
GW 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
XB 3 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
PP 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
PK 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
GE 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
PG 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - - - - -
TD 2 25 mm² eindrähtig; #4 eindrähtig - - - - -
TE 2 25 mm² eindrähtig; #4 eindrähtig - - - - -
TF 2 25 mm² eindrähtig; #4 eindrähtig - - - - -
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Bewehrungsstab
RG 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig - 10 mm #3 - -
Kupfer oder Stahlband zu Bewehrungsstab
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm #3 - -
Kupferband zu Kupferband
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Kupfer oder Stahl Bus/Klemme
HA 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² eindrähtig; 1/0 eindrähtig 30 x 3,5 mm - - - -
Verzinktes Stahlband zu verzinktem Stahlband
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Erdungsstäbe
TG 2 10 mm² eindrähtig; #6 eindrähtig - - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10 mm² eindrähtig; #6 eindrähtig - - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10 mm² eindrähtig; #6 eindrähtig - - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10 mm² eindrähtig; #6 eindrähtig - - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10 mm² eindrähtig; #6 eindrähtig - - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
Kupferband zu Erdungsstange
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm – 30 x 3 mm - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm – 30 x 3 mm - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
Verzinktes Stahlband zu Erdungsstange
CN 3 - 30 x 0,5 mm – 30 x 3,5 mm - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm – 30 x 3,5 mm - - 1/2" – /34" 12,8 - 17,3 mm
Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Siliziumdioxid, das dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink