MOV/GDT/SAD Tester
nVent ERICO-Prüfgeräte sind für die schnelle Prüfung der Integrität von Komponenten von Überspannungsschutzgeräten konzipiert. Da Standard-Metalloxidvaristoren, Gasableiter und Lawinendioden dem Anwender keine visuelle Aussage über die Integrität des Schutzvermögens ermöglichen, ist eine externe Prüfung erforderlich. Wann diese Ausfälle eintreten, ist ohne eine Form der Prüfung nicht vorhersehbar. Wenn MOVs das Ende ihrer Lebenszeit erreichen, ändern sich die Toleranzwerte. nVent ERICO-Testprodukte wurden speziell entwickelt, um diese Situationen zu erkennen und dem Betreiber die Möglichkeit zu geben, den Austausch der Geräte, die sich dem Ende ihres Lebenszyklus nähern, zu korrigieren. Sie können sowohl Komponenten als auch Ersatzmodule wie TDS oder DSD testen.
Eigenschaften
- Messung von Metalloxidvaristoren, Gasentladungsröhren und Lawinendioden
- Anzeige von bis zu 50 Messungen möglich
- Einstellbare Testeinstellungen
- Wiederaufladbare Batterie
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.