Mit Filter: 1
Produkte | 29 Ergebnisse (57 Artikel)
ISOnV Griff Abisolierwerkzeug
Zur Verwendung mit ISOnV Abisolierwerkzeug-Schneidhülsen, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Leiters.
ISOnV Leitungsklemme für gefalzte Metalldächer
Zur Befestigung von Leitern an gefalzten Profilen.
ISOnV Isolierter Ableiter
nVent ERICO Ericore Terminated Conductor
Low-inductance, low-impedance cable designed to minimize voltage build-up due to lightning impulses.
nVent ERICO Ericore Unterminierter Leiter
nVent ERICO Ericore unterminierter Leiter.
ISOnV Oberes Anschluss-Set, Innenmast
Das Set enthält den oberen Anschluss, einen Schrumpfschlauch, einen Sechskantschlüssel, Unterlegscheiben für die Blitzfangeinrichtung und einen Presskabelschuh für die Befestigung am Mast.
ISOnV Schneidkopf Abisolierwerkzeug
Zur Verwendung mit dem ISOnV Abisolierwerkzeug-Griff, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Leiters.
ISOnV Leitungsklemme für Ziegeldächer
Sichert den isolierten ISOnV-Leiter an den Dachziegeln.
nVent ERICO Ericore Werksterminierung
nVent ERICO Ericore werksseitiger Abschluss.
ISOnV Oberes Anschluss-Set, Außenmast
Das Set enthält den oberen Anschluss, einen Schrumpfschlauch, einen Sechskantschlüssel, Unterlegscheiben für die Blitzfangeinrichtung, einen Mehrkabeladapter und eine Potenzialausgleichsklemme.