Handheld Clamp-On Ground Resistance Tester
Handheld-Klampen-Erdungswiderstandstester
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Misst Erdwiderstand, ohne dass elektrische Systeme abgetrennt oder Hilfserdungselektroden oder -schienen verwendet werden müssen
- Bereich des Erdungswiderstand wird automatisch eingestellt von 1 bis 199 Ω
- Strommessung wird automatisch in einem Bereich von 1 mA bis 40 A eingestellt
- Erdungsspannungsanzeige – warnt vor unsicheren Bedingungen
- "Clamping diameter of 1,4"" (35 mm) with large jaw design"
- Speichert bis zu 300 Messungen
- Enthält einen Hartschalenkoffer, Kalibrierungsschleifen, vier 1,5 V-AA-Batterien und ein Benutzerhandbuch
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.