Unterkategorien
Produkte | 53 Ergebnisse (199 Artikel)
B161/B164 Erdungspunkte, Vier Bolzen
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
nVENT ERICO Quickfill No-Mix zur Verbesserung der Bodenleitfähigkeit
Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and offers covenient instillation.
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, NYY-Kabel zu Band, 90°-Winkel
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
Inspektion Gehäuse, Beton
Entwickelt, um einen dauerhaften Schutz und Zugang zu wichtigen Versorgungsinfrastrukturen zu bieten.
Erdungspunkt
Gegossene Erdungsplatte für Geräte, Maschinen oder Strukturerdungspunkte.
Edelstahl-Erdungsstab, Internes Abschnittsgewinde
lange Lebensdauer, mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Galvanik, unterschiedliche Metalle, Innengewinde, Antriebszubehör, erweiterbar.
Erweitertes Kupfernetz mit Kupferstreifen
Auf einer Seite befindet sich ein massiver Kupferstreifen, der den Anschluss erleichtert und die Ableitung von Stromstößen verbessert.
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, NYY-Kabel zu Band, mit Aufkantung
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
Signal-Referenzgitter
Provides a low impedance equipotential plane to protect sensitive electronic equipment from transient noise.
Flugzeugerdung Aufnahme für Erdungsstababschnitt
Flugzeugerdung – Anschlussbuchse für Erdungsstange mit Gewinde.