Unterkategorien
Produkte | 53 Ergebnisse (199 Artikel)
Flugzeugerdung Aufnahme mit Kugelbolzen
Gussteile zur Verwendung in statischen Erdungssystemen von Auftankbereichen.
Chemische Erdungselektrode Salzmischung
Einzelne Packungen mit Salzmischung stehen auch unabhängig von der chemischen Erdungsstab-Baugruppe zum Verkauf zur Verfügung.
GEM-Erdungsverbesserungs-
material
nVent ERICO Bodenveredelungsmaterial (Ground Enhancement Material, GEM) ist ein superleitfähiges Material, das bei schlechter Bodenleitfähigkeit eingesetzt wird.
kupfergebundene Erdungsstäbe, Gewinde
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke des Stahls mit der Anwendungsfreundlichkeit des molekular gebundenen Kupfers. Gewindegewalzt für langen Korrosionsschutz.
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, Isoliertes Kabel, mit Aufkantung
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
Inspektion Gehäuse, Polyolefin
Langlebiges einteiliges Gehäuse, das bei der Installation nicht durchbiegt und schweren Lasten standhält.
Erdungsnetz
Reduziert Schrittpotential in Kraftwerken und Umspannwerken und minimiert effektiv Schwankungen der Grundfläche am Standort von Kommunikationsantennen.
Massivkupfer-Erdungsstab, Internes Abschnittsgewinde
Massive Kupferstäbe aus hochleitfähigem, hartgezogenem Kupfer sind ideal für hohe Bodenwiderstände oder Gebiete mit hohem Salzgehalt.
Prüfgehäuse mit Öffnung zur Leitungsführung, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)
Geeignet für Anwendungen mit geringerer Tragkraft im Torf.
B161/B164 Erdungspunkte, Vier Bolzen
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.