Glued Clip Kit
Geklebtes Klipp Kit
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Die geklebten Schienenclips machen es überflüssig, irgendeine Art von Stützen zu bohren, wo die Clips befestigt werden müssen, wobei die Integrität der Stützen gewährleistet und die Sicherheit erhöht wird
- Kein Werkzeug erforderlich; vorkonfektionierter Hartkleber macht die Montage einfach und effizient
- Beständig gegen korrosionsverursachende Mittel, einschließlich U. V., Witterungsbedingungen, Öl, Fette, Benzin, Lösungsmittel, Regen und Wasser
- Erhöht die Lebensdauer des angeschlossenen Kabels und senkt die Gesamtkosten des Projekts
- Vielseitiger Sockel für unterschiedliche Klemmengrößen für verschiedene Leitergrößen und für Längs- oder Querkabelanwendungen geeignet
- Jedes Kit enthält einen Behälter mit Klebstoff für 10,1 oz. (300 ml) Dosierpistole
- Dosierpistole nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen
Temperatur | -40 bis 199 °F |
Temperatur | -40 bis 93 °C |
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.