Galvanized Ground Rod, Pointed
Verzinkter Erdungsstab, Spitz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Erfüllt ANSI®/NEMA® GR1
- Außenhaut ist feuerverzinkt für soliden Schutz vor Korrosion gemäß ASTM® Spezifizierung A123
- Oberflächen werden gründlich geprüft, um Nähte, Späne und andere Fehlstellen zu beseitigen
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 Nr. 0, CSA C22.2 Nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.