Remote-Tester-Kit für ESE-Blitzfangeinrichtung
Das Remote-Tester-System für die Early Streamer Emission (ESE) Blitzfangeinrichtung bietet eine vollständige autonome Überwachung Ihres ESE-Systems. Dieses Set enthält sowohl den ESE-Anschluss für den Remote-Tester als auch den Remote-Tester für die Blitzfangeinrichtung von nVent ERICO. Beide können schnell und einfach vor Ort von Hand montiert werden. Das vollständig autonome Überwachungssystem für Early Streamer Emission Blitzfangeinrichtungen (ESEAT) erfordert keine zusätzliche kostspielige Hardware, Software bzw. Überwachungs- oder Schnittstellensysteme. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie keine Geräte mieten müssen, um Ihr ESE-System manuell zu testen. Der ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Tester von nVent ERICO verfügt über drei LED-Leuchten, um Sie zu warnen, wenn Ihr ESEAT, Tester oder das gesamte System zu irgendeinem Zeitpunkt während des Tages nicht mehr funktionsfähig ist. Zur einfachen Überwachung sind die LED-Leuchten farbcodiert, um anzuzeigen, welcher Teil des Systems ausgetauscht werden muss. Die Fernfunktion des ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Testers von nVent ERICO ermöglicht es Benutzern, schnell sicherzustellen, dass deren Blitzschutzsystem voll funktionsfähig und ihr Gebäude jederzeit geschützt ist.
Eigenschaften
- Ermöglicht eine ununterbrochene, tägliche Überwachung des ESE-Systemstatus
- Vollständig autonom
- Erfordert keine zusätzliche Software oder Zubehör
- Farbige LED-Leuchten zeigen teilespezifische Fehlfunktionen an und ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch.
- Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme
- Solarbetrieb für Nachhaltigkeit (keine Batterien erforderlich)
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, selbst in Umgebungen mit hohem Salzgehalt
- Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Ableitungssystemen, einschließlich Band- und Litzenleitern sowie isolierten Ableitern wie nVent ERICO ISOnV und nVent ERICO Ericore Leitern.
- LED-Leuchten sind bis zu 100 Meter weit sichtbar.
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.