Überspannungen und Spannungsspitzen sind eine der Hauptursachen für teure Ausfälle von elektronischen Geräten und Betriebsunterbrechungen. Schäden können zum Verlust von Kapitalausgaben wie Computer und Kommunikationsausrüstung sowie Umsatz- und Gewinnausfälle durch ungeplante Systemausfallzeiten führen.
nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind und einen zuverlässigen Schutz vor Überspannungen in Verteilersystemen gewährleisten.
Die Überspannungsschutzgeräte der Serie EDT2 (Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA. Darüber hinaus gewährleistet die Transient-Discriminating-Technologie (TD) von nVent ERICO einen kontinuierlichen Betrieb während und nach anhaltenden und abnormalen Überspannungsereignissen. Getestet und unabhängig zertifiziert nach den IEC- und UL-Normen, bietet die EDT2-Serie eine Reihe von Sicherheits- und Leistungsmerkmalen für raueste Umgebungen und eignet sich für den Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum. Die EDT2-Serie bietet verlängerte Lebensdauer in den rauesten Umgebungen und stellt sicher, dass Ihre Geräte und Systeme unter extremen, anormalen Spannungsbedingungen sicher und betriebsbereit sind.