Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, Straight
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, NYY-Kabel zu Band, mit Aufkantung
Erdungsbrücken sind Baugruppen zwischen einem Erdungspunkt mit hochwertiger Ableitung (Verbindungsterminal) und verschiedenen Leiterarten. Die Verbindung wird über den exothermen nVent ERICO Cadweld Verbindungsprozess hergestellt, der eine hochgradig korrosionsbeständige Montage mit hoher Lebensdauer ermöglicht.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Design mit hoher Lebensdauer
- Geringer Erdwiderstand und geringe Impedanz
- Überlegene elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Elektrisch und mechanisch robust und zuverlässig
- Einfache Installation
Spezifikationen
Material | Kupfer; Stahl |
Erdungspunkt Typ | DB, Ein Bolzen |
Leiterart | NYY-Kabel zu Band, mit Aufkantung |
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
DoC, ERICO EB
Englisch
EN IEC 62561-1:2017
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.