Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 35 Ergebnisse (88 Artikel)
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
Die EDT2 1+0-Modus Überspannungsschutzgeräte (Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+0 Modus
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
DT2 DIN-Schienen, Überspannungsschutz Klasse II, 1+0-Modus
PVT1 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse I+II
Speziell entwickelt zum Schutz von zentralisierten Solarwechselrichter an DC-Eingangsseite und Anschlusstafel.
Überspannungsfilter
Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
Überspannungsfilter für DIN-Schiene
Überspannungsschutzfilter für DIN-Schiene.
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100 kA
Die Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100 kA
Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransiente in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Modus
DT1 DIN-Schiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1-Modus
Funkenstreckenableiter, Typ 1
Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.