Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Endbearbeitung Blank
Material Kupfer
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Erdungsplattenelektrode
C Material C: Kupfer (C11000)
E bewegliche Kabelverbindung C: Durchgehend (2 x „L J“ ERICO CADWELD-Verbindung)
E: Ende („L J“ ERICO CADWELD-Verbindung)
N: Kein Anschlussstück
A Plattendicke-Code (Lagertoleranz) A: 1/32” (min. für Blitze – Cu)
B: 1/16” (min. für Strom – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (min. für Strom – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Plattenbreite-Code A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Plattenlänge-Code (Zoll) (3 Stellen erforderlich)
1L* Anschluss-Kabeltyp (ERICO-Kabelcode)
024* Anschlussdrahtlänge (Inches)
(T)* Verzinnt
* Entfällt, falls nicht genutzt
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink