Compact TDX Panel Protector, 100 kA
Kompakter TDX-Panelschutz, 100 kA
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Eingebaute Features sind TD-Technologie, Thermoschutz und Kurzschlussstromsicherung
- Kompakte NEMA®-4-Gehäusekonstruktion kann bündig oder auf kleinstem Raum eingebaut werden
- LED-Statusanzeige und spannungsfreie Kontakte ermöglichen die Fernüberwachung des Betriebszustandes
- Maximaler Überspannungsschutz von 100 kA /820 μs bietet Schutz für Hauptverteilerfelder und eine lange Lebensdauer
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Garantieschein
Zertifizierungen
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.