nVent ERICO Cadweld Kathodische Verbindungen sind die bevorzugte Methode zum exothermischen Schweißen von Kathodenschutzanoden zu Rohren (Stahl oder Gusseisen), Tanks und anderen Konstruktionen. Kathodische Schutzsysteme sind so konzipiert, dass galvanische Korrosion entlang einer Rohrleitung oder in verschiedenen Konstruktionen verhindert wird. nVent ERICO Cadweld Kathodische Verbindungen verwenden eine spezielle Schweißwerkstofflegierung, um die Wärmeeinwirkung auf den Stahl zu minimieren, was besonders bei dünnwandigen und hoch beanspruchten Rohren wichtig ist.
Mit Filter: 1
Produkte | 5 Ergebnisse (340 Artikel)
Kabel auf Metalloberfläche, Kathodisch
Cadweld Graphitgießtiegel wurden für die Herstellung von kathodischen, exotherm geschweißten Verbindungen zwischen Kabel und Metalloberfläche entwickelt.