Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 8 Ergebnisse (11 Artikel)
Flugzeugerdung Aufnahme mit Stangenbefestigungspunkt
Gussteile zur Verwendung in statischen Erdungssystemen von Auftankbereichen.
Flugzeugerdung Aufnahme mit Kugelbolzen
Gussteile zur Verwendung in statischen Erdungssystemen von Auftankbereichen.
Flugzeugerdung Aufnahme für Erdungsstababschnitt
Flugzeugerdung – Anschlussbuchse für Erdungsstange mit Gewinde.
Flugzeugerdung Verzurrung
Wird als Befestigungspunkt für die statische Erdung verwendet.
Flugzeugerdung Verzurrungswerkzeug
Kunststoffform zur Herstellung einer Vertiefung im Beton, die zur Erdungsbefestigung von Flugzeugen dient.
Flugzeugerdung Klammer
Passend für Erdungsstangen bis zu 3/4” Nenngröße und Anschlussbuchsen B165 und B166 für die Flugzeugerdung von nVent ERICO.
Statische Erdungsklammer für Fässer
Speziell für die Erdung oder Potenzialausgleich von kleinen Containern, Fässern, Taschen, Maschinen oder Mitarbeitern in Bereichen mit brennbaren Flüssigkeiten oder Staub ausgelegt.
Statische Erdungskabelrolle, Freies Kabel
Kabel zur Erdung von brennbaren Fässern und Behältern oder Tanklastwagen und Eisenbahnwaggons.