Produkte | 85 Ergebnisse (196 Artikel)
nVent ERICO System 3000 Fangmastadapter
nVent ERICO System 3000 Interceptor Mastadapter zur Montage des Interceptors an den Glasfasermast.
ISOnV Maststativ
ISOnV-Mastständer von nVent ERICO als Stütze der ISOnV-Mastbaugruppen mit einem Auslass.
Wasserrohr-Mastadapter
Montiert nVent ERICO System 3000 Luftauslässe an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.
Standfüße für Fangeinrichtung, Gestanzte Dachfirstmontage, Gewinde in Imperial-Abmessungen
Sockel für Blitzfangeinrichtung zur Befestigung auf Dächern mit Dachfirsten.
Standfüße für Fangeinrichtung, Metrisches Gewinde
Sockel für Blitzfangeinrichtung, metrisches Gewinde.
Seitenrezeptorscheibe
Ein im Feld austauschbarer Blitz-Rezeptor, der Umwelteinflüssen gegenüber unempfindlich ist.
Masthalterung, U-Bügel
Blitzschutz, Masthalterung für U-Bolzenmontage zur Befestigung von Glasfaser-Masten an Aluminiummasten.
Standfüße für Fangeinrichtung, Gestanzt und verstellbar, Gewinde in Imperial-Abmessungen
Sockel für Blitzfangeinrichtung, gestanzt, einstellbar, Zollgewinde.
Buchse-Stecker-Schwenkadapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen
Ermöglicht die vertikale Positionierung von Blitzfangeinrichtungen, wenn sich der Sockel auf einem schrägen Dach befindet.
Remote-Tester für ESE-Blitzfangeinrichtung
Die ESE Blitzfangeinrichtung für Remote-Tester von nVent ERICO erzeugt bei hohen statischen Feldern vor einer Blitzentladung an ihrer Spitze Impulse kontrollierter Stärke und Frequenz.