Produkte | 85 Ergebnisse (196 Artikel)
ISOnV Oberes Mastanschluss-Set
ISOnV-Mast von nVent ERICO als Stütze der unteren ISOnV-Masten.
Standfuß für SIM-Mast aus Edelstahl
Sockel für SIM-Mast aus Edelstahl dient als Befestigungspunkt für SIM-Masten aus Edelstahl.
Buchse-Stecker-Adapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen
Adapter mit Gewinde mit hexagonalem Körper für einfaches Festziehen.
nVent ERICO System 3000 Fangmast
System 3000 Fangmast von nVent ERICO, der dynamisch auf die Annäherung eines abwärtsgerichteten Blitzkanals reagiert.
Terminal für Early-Streamer-Emissionen mit Mastadaptereinsatz für Wasserrohre
Zur Montage von Terminals für Early-Streamer-Emissionen an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.
Standfüße für Fangeinrichtung, Flachband
Blitzschutz für gegossenen Sockel für Blitzfangeinrichtung für die Montage auf horizontalen Flächen.
Masthalterung, Offset
Standfüße für Fangeinrichtung, Metrisches Gewinde
Sockel für Blitzfangeinrichtung, metrisches Gewinde.
Winkel für Fangeinrichtung
Klammer für Blitzfangeinrichtung.
Wasserrohr-Mastadapter
Montiert nVent ERICO System 3000 Luftauslässe an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.