Produkte | 85 Ergebnisse (196 Artikel)
ISODC Glasfaser-Mast
ISODC-Blitzschutz; Glasfaser-Mast für den nicht leitenden Mastabschnitt von Blitzfangeinrichtungen mit isoliertem Ableiter.
Mast-Blitzfangeinrichtungsadapter
Dieser nVent ERICO Mastadapter sollte verwendet werden, um herkömmliche Blitzfangeinrichtungen bequem an einen Edelstahlmast der SIM-Serie anzuschließen.
ER2-Mast-Fangstangenadapter
Blitzschutz – Dynasphere ER2 Mast-Anschlussadapter.
ISOnV Mastunterteil mit Auslass
ISOnV-Mast von nVent ERICO zur Verwendung mit dem oberen ISOnV Mastanschluss-Set bei Installationen von Mästen mit Standfuß.
Spitzenrezeptormontage
Ein vollständig ummantelter Anschluss vom unteren Ableiter bis zur Oberseite des Rezeptors. Bietet eine isolierte Standardverbindung mit ausgezeichneter Durchschlagfestigkeit für einen abnehmbaren Spitzenrezeptor.
Standfuß für Fangeinrichtung mit Querlauf, Metrisches Gewinde
Sockel für Blitzfangeinrichtung mit Querlauf, metrisches Gewinde.
Fangeinrichtung an Bandverbinder
Fangstange zum Anschluss der Blitzfangeinrichtung an Bandverbinder.
Terminal für Early-Streamer-Emissionen
Blitzschutz-Early Streamer Emission (ESE) Blitzfangeinrichtung.
Maststütze
Blitzschutz, Masthalterung für die freitragende Montage von Aluminium- oder Edelstahlmasten.
ISOnV Betonmontagesockel, Geneigte Oberfläche
Betonblockstützen von nVent ERICO ISOnV werden als Ballast für Mastständer auf geneigten Oberflächen verwendet.