Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Adapter und Befestigungen für Fangeinrichtung

Produkte | 5 Ergebnisse (8 Artikel)

Buchse-Buchse-Adapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen

Buchse-Buchse-Adapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen

Threaded adaptor with hexagonal body for ease of tightening.
Buchse-Stecker-Adapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen

Buchse-Stecker-Adapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen

Threaded adaptor with hexagonal body for ease of tightening.
Buchse-Stecker-Schwenkadapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen

Buchse-Stecker-Schwenkadapter, Gewinde in Imperial-Abmessungen

Allows air terminal to be positioned vertically when base is on a sloping roof.
Rechtwinkliger Verlängerungsadapter

Rechtwinkliger Verlängerungsadapter

Right angle extension adaptor that provides an additional 2” (50.8 mm) offset when used with air terminal bases.
ISOnV Adapter für Ladungsträger emittierende Fangeinrichtungen

ISOnV Adapter für Ladungsträger emittierende Fangeinrichtungen

Adaptor to interface Early Streamer Emission Terminal with ISOnV Insulated Conductor.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink