2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit
2-, 3- und 4-Punkt-Erdungswiderstandstestkit
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Misst Erdungswiderstand (2- und 3-Punkt) Potenzialabfallmethode und Bodenwiderstand (4-Punkt)
- Sicherungsschutz von 0,1 A, > 250 V, 0,25 x 1,25” mit 30 kA Unterbrechungskapazität
- Beide Modelle führen zwischen Neuladungen und Akkuaustausch mehr als 2.000 Messungen des 15-Sekunden-Tests durch
- Bietet eine Reaktionszeit von etwa vier bis acht Sekunden für eine stabilisierte Messung
- Schrittspannungstests und Tastpotenzialmessungen
- Auto-Bereichseinteilung: wählt automatisch den optimalen Bereich für Widerstand und Teststrom aus
- Ausgelegt für hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Geräusch und Interferenz
- Äußerst einfache Bedienung: anschließen – drücken – gedrückt halten – ablesen
- Lässt sich auch für Durchgangstests von Anschlüssen verwenden
- Großes, einfach ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- LED auf der Vorderseite informiert Anwender über hohe Eingangsstörungen, hohen Widerstand des Hilfsstabs und fehlerhafte Verbindungen
- Robustes staub- und regendichtes Gehäuse
- Farbkodierte Anschlüsse
- Anzeige von niedrigem Akkustand
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.