nVent ERICO hält Ihre Bahn und Ihr Budget auf Kurs.
nVent ERICO leistet einen wichtigen Beitrag zur Schienenweg-Sicherheit und Zuverlässigkeit als Anbieter von Lösungen, die kritische Netzsysteme und Infrastrukturen verbinden und schützen:
- Unverzichtbar für die Bahnsignalisierung und -kommunikation
- nVent ERICO-Lösungen helfen, Netzausfallzeiten zu vermeiden
- Schützen Sie wertvolle Ausrüstung und Vermögenswerte.
- Schützen Sie Mitarbeiter.
nVent ERICO-Produkte werden von Fracht- und Transitnetzen in der ganzen Welt akzeptiert und weithin verwendet.
Lösungen für die Schiene
Verbindung von Kabel und Schiene
nVent ERICO ist ein führender Anbieter von Kabel-Schiene-Verbindungslösungen für Signal-, Strom- sowie Erdungs- und Verbindungsanwendungen mit einer über hundertjährigen Tradition im Schienenverkehr. nVent ERICO Cadweld Plus for Rail ist die führende Lösung für exotherme Schweißverbindungen mit Klebesätzen (einschließlich Formen, Klemmen, Leitern, Schweißmaterial und elektronischem Zündsystem) zur Herstellung jeder Art von Kabel-Schiene-Verbindung. nVent ERICO bietet auch eine Reihe von mechanischen Verbindungslösungen und zugehörigen Werkzeugen.
Eisenbahn-Überspannungsschutzgeräte
nVent ERICO ist spezialisiert auf den Überspannungsschutz im Bahnbereich mit Lösungen für jeden Anwendungsbereich, einschließlich der Stromversorgung von Geräten, der Ein- und Ausgänge von Gleissignalen sowie von Datenleitungen und Kommunikationseinrichtungen. Unser Angebot umfasst eine breite Palette von Überspannungsschutztechnologien, von Standard- und Hybriddesigns bis hin zu proprietären Lösungen, einschließlich vieler Überspannungsschutzgeräte (SPDs), die speziell für den Schienenverkehr entwickelt wurden. Diese Lösungen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz von Eisenbahnsignal- und Kommunikationsanlagen und -anlagen, beim Schutz der Stromversorgung von Anlagen, der Ein- und Ausgänge von Gleissignalen sowie der Datenleitungen und Kommunikationsanlagen.
Direkter Blitzschutz
Jede Bahn ist unvermeidlich Blitzeinschlägen ausgesetzt, die schwere Schäden an der Netzinfrastruktur verursachen können. nVent ERICO bietet ein umfassendes Angebot an Lösungen für den Blitzschutz bei direktem Einschlag und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung und Implementierung von Systemen für die Eisenbahninfrastruktur. Mit einer Lösung, die auf jeder Art von Blitzschutztechnologie basiert (NF C 17-102, Rollerball-Methode und Sammelvolumenmethode), geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihr bevorzugtes System zu implementieren. Unsere hauseigenen Experten stehen auch für die Prüfung von Bahnimmobilien und die Entwicklung von LP-Systemen für unsere Kunden unter Verwendung modernster Software zur Verfügung.
Erdung und Potentialausgleich
nVent ERICO bietet einen umfassenden elektrischen Schutz für Bahnimmobilien, der von Grund auf neu aufgebaut wird. Wir bieten ein komplettes Sortiment an Erdungs- und Verbindungslösungen an, darunter Erdungsstangen, Erdungsmatten und -ringe, Leiter, Anschlusslösungen, Material zur Erdungsverbesserung und vieles mehr. Wir helfen unseren Kunden, in einigen der rauesten Gegenden der Welt eine effektive Erdung herzustellen. Diese Lösungen werden in strategischer Kombination mit unserem breiteren Angebot eingesetzt, das auch Blitz- und Überspannungsschutzgeräte umfasst.
Schienenklammern
nVent ERICO Schienenklammern stellen ein vielseitiges Angebot an Lösungen für das Leitermanagement dar, die dazu dienen, die Nutzungsdauer von Gleiskabeln zu verlängern und die Gesamtprojektkosten im Laufe der Zeit zu senken. Das Sortiment bietet ein breites Sortiment an Klemmen und Zubehör für alle typischen Kabelführungen, die den Wartungsaufwand reduzieren und die Sicherheit am Wegrand erhöhen.
Niederspannungs-Stromverteilung
nVent ERIFLEX hilft bei der Verbesserung elektrischer Systeme in Schienenfahrzeugen und Streckenunterwerken mit innovativen Lösungen für die Herausforderungen bei Strom- und Erdungsanschlüssen Diese Lösungen bestehen aus flexiblen Sammelschienen, isolierten, geflochtenen Leitern, Erdungslitzen, Verteilerblöcken und Leistungsklemmen. Unser Angebot umfasst eine Reihe von raucharmen, halogenfreien Materialien, die EN-45545-2 entsprechen, einer wichtigen Brandschutznorm für Schienenfahrzeuge.
Schienenwerkzeuge und Wartungsgeräte
nVent ERICO bietet eine Reihe von Geräten und Werkzeugen an, die sowohl als Teil einer umfassenderen Lösung als auch separat erhältlich sind.
Ausgewählte Produkte
Dienstleistungen
Vor-Ort-Audits und Systementwurfsdienste
Mit seinem branchenführenden Fachwissen unterstützt nVent ERICO Bahnen bei der Implementierung von Best-Practice-Schutzsystemen in jeder Phase. Ganz gleich, ob es sich um ein elektrisches Problem im Netz handelt oder um die Entwicklung einer Beleuchtungsschutzlösung für einen Neubau: Wir stehen unseren Kunden mit Vor-Ort-Prüfungen und einem umfassenden Systemdesign zur Verfügung.
Schulungsreihe Bahn
Werfen Sie einen Blick auf unseren vollständigen Katalog kostenloser Live-Webinar-Veranstaltungen, die Schulungen zur Verwendung von nVent ERICO-Produkten (wie nVent ERICO Cadweld Plus for Rail) sowie Kurse umfassen, die sich eingehend mit elektrotechnischen Fragen befassen und zeigen, wie nVent ERICO Bahnen hilft, diese Herausforderungen zu meistern.
Elektrotechnik-Labor
Wir laden unsere Kunden ein, Komponenten in unserem hochmodernen nVent ERICO Electrical Engineering Lab in Solon, OH, zu testen, zu vergleichen und zu validieren. Dort befindet sich mit 100 kA 10/350 μs einer der größten Impulsgeneratoren der Vereinigten Staaten. Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen.
Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die zuverlässige Verbindung, die sicher, schnell und einfach ist, vom weltweiten Marktführer für exotherme Verbindungstechnik.

Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Bahnanwendungen – seit mehr als 100 Jahren.

nVent ERICO bietet Lösungen an, die den kritischen elektrischen Schutz von Bahnanlagen und -einrichtungen gewährleisten.

In unserem Katalog für Schienenfahrzeuge erfahren Sie mehr über unser Angebot.
Möchten Sie mehr erfahren?
Sie haben ein planungsreifes Bahnprojekt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Teilen Sie uns mit, wie wir Sie mit unseren Erdungs- und Potentialausgleichslösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.