SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Vormontiert mit zwei Schraubrohrschellen
- Brandschutzklassifizierung B2 nach DIN 4102–1
- Brandschutzklassifizierung M1 gemäß NFP 92-501
Spezifikationen
Wärmeleitfähigkeit | 0,03 W/m-K @ 10 °C |
Wärmeleitfähigkeit | 0,21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F |
Druckfestigkeit | 75 psi @ 73 °F |
Druckfestigkeit | 520 kPa @ 23 °C |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl;Polyisocyanurat |
Temperatur | -40 bis 194 °F |
Temperatur | -40 bis 90 °C |
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.