Die nVent CADDY Rod-Lock-Produktfamilie ermöglicht es Bauunternehmern, komplexe Baugruppen auf Bodenhöhe oder außerhalb der Baustelle vorzufertigen und sie dann einfach anzuheben und zu verriegeln, indem sie die Gewindestangenhalterungen in die nVent CADDY Rod-Lock-Verriegelungsvorrichtung schieben. Das System ist so konzipiert, dass Endnutzer die Vorteile der Vorfertigung, wie Zeitersparnis, niedrigere Gesamtinstallationskosten und verbesserte Sicherheit, optimal nutzen können. Diese ausgeklügelte Technologie funktioniert auch bei Gewindestangen mit Graten oder Fehlstellen und vermeidet damit zusätzlichen Zeitaufwand bzw. die Notwendigkeit, eine beschädigte Gewindestange auszutauschen.
Die auffälligste Besonderheit dieses Systems ist die bahnbrechende „Eindrücken und fertig”-Funktion, durch die die Montagezeit von Gewindestangen im Vergleich zur herkömmlichen Verschraubung drastisch verringert wird. Einfach gesagt: nVent CADDY Stangenschloss setzt neue Maßstäbe, wenn es darum geht, wie Kabelschutzrohre, Kabelrinnen, Lampen, Lüftungskanäle und Rohre installiert werden, da Montagen schneller, leichter und sicherer vonstattengehen.
Eigenschaften
- Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld
- Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange