nVent CADDY Pyramid-Dachstützen sind eine oberflächenmontierte Lösung für die Befestigung elektrischer und mechanischer Anwendungen auf einer Vielzahl von Dachflächen. Sie bieten eine überragende Tragfähigkeit und verkürzen die Installationszeit deutlich, indem sie langsame, schwere und arbeitsintensive Methoden zur Unterstützung von Rohren, Leitungen, Kanälen, Kabelträgern und Geräten ersetzen. Im Gegensatz zu Holzklötzen sind die nVent CADDY Pyramid-Stützen speziell für den Einsatz auf Dächern konzipiert und enthalten einzigartige Materialien und Oberflächen, die die Dachmembranen schützen und einen hervorragenden Korrosionsschutz bieten.
Unterkategorien
Produkte | 21 Ergebnisse (39 Artikel)
nVent CADDY Pyramid Standfuß für H-Rahmen
Der individuelle Fuß mit vorinstallierter Strebenmutter bietet die Flexibilität, durch einfaches Hinzufügen der entsprechenden Strebenlängen und Beschläge einen individuellen Rahmen zu erstellen.
nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 122 mm oder 164 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 152 mm, 254 mm oder 406 mm.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit
Nicht höhenverstellbare Halterung mit 4” (102 mm) Abstand zur Dachoberfläche für Außenrohrdurchmesser zwischen 0,50” und 2,38” (12,7 und 60,3 mm). Sets sind in den Längen 5,5”, 10” oder 16” (140 mm, 254 mm oder 406 mm) erhältlich.
nVent CADDY Pyramid EZ Träger aus EPDM-Gummi, höhenverstellbar
Kautschukbasierte Stützen sind vielseitig einsetzbar. Sie zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit aus und ermöglichen einen zuverlässigen Support und eine gleichmäßige Verteilung der Last auf die Dachfläche. Im Vergleich zu Holzblöcken oder Metallklammern lassen sich diese vielseitigen Stützen schnell und einfach installieren.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Pfostenfuß
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid H-Rahmen, Montagesatz
Mit zwei Füssen und vorinstallierten Schienenmuttern und einem zusätzlichen Beschlagteilesatz zur Konstruktion eines H-Rahmens durch Hinzufügen von Schienen in der erforderlichen Länge.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle
Dank zweier Rohrschellengrößen können Rohre mit einem Außendurchmesser von 0,50” bis 2,38” (12,7 bis 60,3 mm) auf der Oberseite des Standfußes der werkzeugfreien nVent CADDY Pyramid-Serie fixiert werden.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
nVent CADDY Pyramid Beschlagteilesatz für H-Rahmen
Mit zwei L-Winkeln, sechs Schrauben und Schienenmuttern zur Konstruktion eines H-Rahmens durch Hinzufügen von Schienen in der erforderlichen Länge.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit
Es bietet eine nicht höhenverstellbare Halterung mit 4” (102 mm) Abstand zur Dachoberfläche für Kabelträger. Die Sets sind in den Längen 5,5”, 10” oder 16” (140 mm, 254 mm oder 406 mm) erhältlich und enthalten Sicherungsstifte.