Die nVent CADDY Pyramid Geräteunterstützung ist ein schnell montierbares, flexibles und innovatives Flachdachträgersystem zum sicheren Aufstellen schwerer technischer Geräte. Eine überlegene Lastverteilung und eine abriebfeste Schaumauflage schützen die Dachhaut selbst bei wechselnden Dachoberflächen und Verschiebungen aufgrund von Ausdehnung und Kontraktion.
Eigenschaften
- Zur Montage von Kältegeräten, Klimaanlagen und anderen Maschinen
- Innovatives Trägersystem verteilt die Last zur Vermeidung von Schäden an der Dachbahn
- Innovative Befestigungsklammern ermöglichen eine schnelle Montage
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 8 Ergebnisse (8 Artikel)
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 Pfostenfuß
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
nVent CADDY Pyramid Geräteunterstützungsset, 4 Pfostenfuß
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
nVent CADDY Pyramid Geräteunterstützungsset, 6 Pfostenfuß
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemrahmen
"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
nVent CADDY Pyramid Höhenverlängerung für Tragsystemrahmen
"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
nVent CADDY Pyramid Tragsystem Standfuß
"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
nVent CADDY Pyramid Tragsystem Klammer
Klammer zur sicheren Befestigung schwerer mechanischer Ausrüstung an einem individuell konstruierten Rahmen aus Streben.