Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Gehäuse für Industrieelektronik

Schneller und flexibler Schutz für Automatisierungssysteme

Industrieelektronik ist in allen Formen und Größen verfügbar und kann den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein. Von 19-Zoll-Schränken und Baugruppenträgern bis hin zu Gehäusen mit kleinem Formfaktor bietet nVent Schroff eine breite Palette von Produkten für die Produktelektronik in industriellen Umgebungen. Alle sind so konzipiert, dass sie Zertifizierungsstandards wie IEC, UL, CSA, NEMA und CE erfüllen oder übertreffen.  Unsere robusten Gehäuseplattformen sind auf Flexibilität und Modifikation ausgelegt – einschließlich Bohrungen, Ausschnitte, Lackfarben, Sondergrößen und vormontiertem Zubehör, um Zeit und Kosten zu sparen. Weltweit entwickeln unsere Ingenieure sogar ganz individuelle Schrank- und Kühllösungen für Sie.
 


 

Elektronikschränke

Eine Vielzahl von Technologien wie VME, CPCI, MTCA oder ATCA eignen sich zur Steuerung und Überwachung komplexer Automatisierungslinien oder Maschinen wie z. B. der Lithographie. Der modulare Aufbau mit Hot-Swap- und Hardware-Management minimiert Maschinenstillstandszeiten und Servicezeiten. Wir bieten 19-Zoll-Systeme für Schaltschränke sowie kleine Systemgehäuse, die direkt in die Anwendung eingebaut werden können. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt und weltweit durch unseren Service und unseren Vertriebssupport unterstützt.

WEITERE INFORMATIONEN

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Gehäuses?

Wir analysieren und kennen die Vorschriften weltweit, die sich auf unsere Produkte auswirken, wie NEMA, IP, UL und CSA. 

JETZT KONFIGURIEREN

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink