Infrastrukturen im Wandel für intelligente Stromnetze
Die Möglichkeit:
Die Elektrifizierung hat den Wandel traditioneller Versorgungsunternehmen zur Folge. Die Veränderungen werden angetrieben durch Fortschritte in der Stromerzeugung und -verteilung und bahnbrechende Technologien – von der E-Mobilität bis hin zur Batterie-Energiespeicherung. Alle diese Entwicklungen tragen dazu bei, elektrische Produkte sicherer und effizienter zu verbinden.
Elektrische Ladestationen und elektrisch betriebene Verkehrsmittel sind sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen eine zuverlässigere, effizientere und einfachere Lösung als je zuvor. Aber die Investition in E-Mobilität bedeutet, Produkte und Lösungen zu finden, die skalierbar sind, Platz sparen und schnell einsatzbereit sind.
- Bis 2030 werden mehr als 30 % der verkauften Autos über Elektromotoren verfügen.*
*Deloitte Insights Electric Vehicles 2020
Optimierte Leistung und Schutz für die Zukunft der Energieversorgungsunternehmen
Mit nVent auf Zukunftskurs
nVent hat sich bei der Bereitstellung von elektrischen Schutzlösungen für Energieversorgungsunternehmen in kritischen Anwendungen für die Stromerzeugung, in Umspannwerken und bei der Energieübertragung bewährt. Unser breites Angebot an Lösungen umfasst Produkte für die Erdung und den Potentialausgleich, elektrische Verbindungen sowie Überspannungs- und Blitzschutzsysteme.
Unsere Erfahrung mit Spezifikationen und Anforderungen in den Bereichen Elektromobilität und Energiespeicherung ermöglicht es uns, Ihre einzigartigen Herausforderungen zu lösen. Unsere umfangreiche Palette an Niederspannungsprodukten sorgt für eine sichere und effiziente Energieübertragung und -speicherung. Diese wird ergänzt durch unser Fachwissen in den Bereichen Erdung, Verbindung und Überspannungsschutz. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre EV-Ladestationen und Ihre Versorgungsinfrastruktur den Anforderungen an die Stromversorgung und den Schutz gerecht werden.