Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Eine nachhaltigere und elektrifizierte Welt

Die Lösungen von nVent verbinden und schützen eine nachhaltigere und elektrifizierte Welt, indem sie kritische Systeme rund um den Globus effizienter, widerstandsfähiger und sicherer machen. 

Innovationen für die Nachhaltigkeit

Ökologische und soziale Verantwortung und Corporate Governance (ESG) sind seit der Gründung unseres Unternehmens ein entscheidender Bestandteil unseres Selbstverständnisses und unserer Arbeitsweise. Bei nVent umfassen unsere ESG-Bestrebungen 3 Kernbereiche: Mitarbeiter, Produkte und Umwelt.
ESG bei nVent

Die nVent Virtual World

Unsere Virtual World Plattform zeigt Kundenlösungen auf, indem es einen virtuellen Rundgang durch branchenführende Technologien von nVent bietet.
ERFAHREN SIE MEHR
||
sustainability and electrification webpage yt thumbnail play.webp

Wir verbinden und schützen eine nachhaltigere und elektrifizierte Welt

Die elektrischen Systeme, die unsere Welt vernetzen, werden immer nachhaltiger und zunehmend elektrifizierter. Mit dieser Entwicklung einhergehend müssen wir uns an die sich ändernden Technologien und Bedürfnisse anpassen. Bei nVent helfen wir die Energieeffizienz zu verbessern, die Sicherheit für den Endverbraucher zu gewährleisten, die Installationszeit zu verkürzen, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und missionskritische Systeme zu schützen. Wir unterstützen unsere Kunden, innovative Lösungen für unsere elektrifizierte Welt zu finden. Wir treiben die Energieeffizienz und die Kühlungsinnovation in Rechenzentren voran. Wir sorgen für Ausfallsicherheit und modernsten Schutz für Energieversorger und den Bereich der erneuerbaren Energien und bieten arbeitssparende Lösungen für die industrielle Automatisierung. Aber das ist lediglich ein kleiner Teil unseres Angebots. Wir verfügen über qualitativ hochwertige Lösungen und blicken auf jahrzehntelange Branchenerfahrung in all unseren Hauptgeschäftsfeldern zurück. Damit sind wir bestens gerüstet, um die Anforderungen einer zunehmend elektrifizierten Welt zu erfüllen und unsere Kunden bei der Vorbereitung auf eine nachhaltige Zukunft vorzubereiten.

Ausgewählte Geschichten

Erfahren Sie, wie unsere Produkte und Lösungen zum Einsatz kommen, um die Energieeffizienz, Widerstandsfähigkeit und den Schutz, die Produktlebensdauer und Wartungsfreundlichkeit, Zeit- und Arbeitsersparnis und Sicherheit zu verbessern.

Edge Computing Connecting our Future

Decentralized computing is enabling important technologies for the sustainable and electrified world, but this equipment must be protected.

Protecting Cold-Climate Data Centers

There are benefits to building data centers in colder climates, but these facilities need specific infrastructure to protect against freezing hazards.

Driving Wind Energy Production Improvements

Wind energy has become an attractive renewable option for utilities companies because it is cost effective and can be implemented in a wide variety of environments.

Nonmetalic Enclosures and Renewable Generation

Nonmetalic enclosures provide protection from environmental threats and help engineers manage heat in solar installations.

Mitarbeiter, Produkte und die Umwelt im Mittelpunkt

Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung im Bereich ESG an, indem wir langfristige Ziele in jedem unserer drei Schwerpunktbereiche festlegen und darüber berichten. Erfahren Sie mehr über unsere ESG-Fortschritte.

Mehr erfahren

Unsere Lösungen leisten einen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigeren und elektrifizierten Welt. 

Wir tragen dazu bei, die Energieeffizienz zu steigern, mehr Energie auf kleinerem Raum zu erzeugen und eine nachhaltige Infrastruktur aufzubauen. Unsere Lösungen machen kritische Systeme widerstandsfähiger, indem sie sie vor natürlichen und vom Menschen verursachten Bedrohungen schützen. Wir helfen unseren Kunden die Lebensdauer kritischer Systeme zu verlängern, Abfall zu reduzieren und die Gesamtinstallationskosten zu senken.  

Die Elektrifizierung treibt eine rasche Expansion voran. Unsere Lösungen sind einfach in der Installation und Wartung. So sparen sie unseren Kunden Zeit und Geld und sorgen für den verlässlichen Betrieb kritischer Systeme. Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Welt ist ein sicherer Betrieb unerlässlich. Wir entwickeln Produkte und Lösungen, die einfach in der Anwendung sind und die Sicherheit von Endbenutzern sowie das Kundenerlebnis verbessern. Zudem helfen sie unseren Kunden, die Sicherheit ihrer Betriebsabläufe zu verbessern.



PRODUKTE IM SPOTLIGHT

Präzisionsflüssigkeitskühlung

Energieeffizienz

Präzisionsflüssigkeitskühlungslösungen regulieren die Wärme in Serverschränken von Rechenzentren und halten die IT-Ausrüstung auf der richtigen Betriebstemperatur. Flüssigkühllösungen können die Verarbeitungsleistung erhöhen und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren, da mehr Server in ein einziges Gehäuse passen und die Energie effektiver genutzt werden kann. Unser Produktportfolio umfasst eine Vielzahl von Flüssigkeitskühlungs- und Hybridlösungen, die Rechenzentren die effiziente Kühlung kritischer IT-Systeme ermöglichen. Das RackChillerCDU800 Kühlverteilermodul ist zum Beispiel die erste standardisierte Flüssigkeitskühlungseinheit der Marke nVent HOFFMAN. Das High Density Cooling Server-Rack maximiert die Energieeffizienz und benötigt im Verhältnis zu der Menge an Geräten, die darin untergebracht werden können, nur eine minimale Stellfläche. Das Gerät nutzt auch die Leckerkennungstechnologie von nVent, sowohl im Inneren als auch außerhalb der Einheit, um eventuelle Schäden schnell zu erkennen und zu lokalisieren.

Präzisionsflüssigkeitskühlung reduziert den Bedarf an Lüftung in der Anlage oder macht diese sogar überflüssig. Dadurch wird der Stromverbrauch durch Lüftung um 40–60 % gesenkt. Der PUE-Wert setzt die insgesamt in einem Rechenzentrum verbrauchte Energie ins Verhältnis mit der Energieaufnahme der IT-Infrastruktur. Ein niedrigerer PUE-Wert bedeutet, dass Rechenzentren weniger Energie für den Betrieb und die Kühlung des Gebäudes und mehr für den Betrieb der IT-Ausrüstung verbrauchen. In der Regel liegen luftgekühlte Anlagen bei einem Branchendurchschnitt von 1,59 PUE. Flüssigkeitsgekühlte Anlagen erreichen Werte von 1,20 bis 1,03 PUE – je nachdem welche Flüssigkeitskühltechnologie zum Einsatz kommt.

Lösungen für Rechenzentren →


KONTAKT

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr über unser branchenführendes Lösungsportfolio zu erfahren.

KONTAKT →



ZENTRUM FÜR NEUE PRODUKTE

Im Zentrum für neue Produkte finden Sie Informationen zu aktuellen Produktankündigungen – bequem an einem einzigen Ort.

Neue Produkte entdecken →


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink