Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Beheizung langer Rohrleitungen

Die Herausforderungen langer Rohrleitungen

Wenn Flüssigkeiten innerhalb einer Rohrleitung zu viskos werden und sich zu verfestigen beginnen, könnte der Betrieb zum Stillstand kommen. Um einen konsistenten Durchfluss temperaturempfindlicher Flüssigkeiten durch Rohrleitungen zu gewährleisten, ist es wichtig, eine Lösung zu berücksichtigen, die das richtige Heizsystem mit vorisolierten Leitungen, isolierten Verankerungen, Halterungen sowie einer Temperaturerfassung durch Fibre-Optic. Dies kombiniert mit moderner Analysesoftware, um die Aktualisierungen über die Performance der Rohrleitungen in Echtzeit wiederzugeben.

Icicles on a pipe pipeline

Sicherstellung des Leitungsdurchflusses

Eine lange Rohrheizung ist für den Rohrfrostschutz, die Viskositätskontrolle und die Temperaturhaltung der Übertragungsleitungen zwischen Verarbeitungsanlagen, Lagertanks und Transporteinrichtungen erforderlich.

Begleitheizungen mit langen Leitungen zu betreiben ist komplex und erfordert lange elektrische Heizkreislängen – in der Regel mit einer einzigen elektrischen Spannungsversorgungsanschlussstelle - ausgeglichene Temperaturverteilungsprofile, hohe Leistung und Beständigkeit gegen extreme Umweltbedingungen sowie Anforderungen an eine lange Betriebsstandzeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören:

  • Schweres / Wachshaltiges Heizöl, VGO, Bitumen, Asphalt
  • Schwefel- und Schwefelsäureleitungen
  • Phenol, Ätzmittel und nasses und trockenes Chlor
  • Wasserzufuhr und Abwasserabflüsse

Zuverlässige Lösungen

Wir bieten integrierte Pipeline-Flow-Assurance-Systeme mit verschiedenen Heizkabeltechnologien an, in Längen von bis zu 25 km mit einer einzigen Stromquelle:

  • Intelligente Kontroll- und Überwachungssysteme, kombiniert mit fortschrittlicher Analysesoftware, für vollständige Betriebstransparenz an einem zentralen Ort
  • Faseroptische Temperaturmessung, die ein kontinuierliches Temperaturprofil entlang des Rohrs bietet
  • Optimierte Isoliersysteme mit maßgeschneiderten Rohrhalterungen und vorisolierten Rohren
  • Kosteneffiziente Energieverteilungsinfrastruktur
RPS-bearbeitete GUI mit Logo

Die weltweit führende temperaturkritische Pipeline-Überwachungssoftware

Wir stellen vor: RAYCHEM Pipeline Supervisor, die weltweit führende Softwarelösung zur Überwachung von temperaturkritischen Pipelines. Bietet Ihnen einen beispiellosen Zugriff auf Pipeline-Leistungstrends und umfassende umsetzbare Dateneinblicke, damit Ihre Pipeline sicher und effizient funktioniert.

Weitere Informationen

Erfolgsgeschichten von Kunden

Maurepas Swamp Projekt

Maurepas Vakuum-Gas-Öl-Pipeline

Maurepas Vakuum-Gas-Öl-Pipeline Amerikanischer EPC-Dienstleister und Midstream-Pipeline-Betreiber | River Parishes LA, USA Herausforderung Konstruktion und ...
Adriatic lng Tankfarm

Adriatisches Flüssiggas-Projekt

Adriatisches Flüssigerdgas-Projekt Amerikanisches multinationales Öl- und Gasunternehmen | Adria Herausforderung Der Projektstandort lag ...
Nickelbergbauprojekt

Schwefel-Pipeline-Projekt eines Nickelbergbau-Unternehmens

Nickelbergbauunternehmen Schwefel-Pipeline-Projekt Nickelbergbau- und Verarbeitungsunternehmen | Indonesien Herausforderung Die unidirektionale Schwefel-Pipeline hielt einen ...

Produkte

Heizbänder

Heizbänder

Regler, Überwachung und Erfassung

Steuern, Überwachen und Erfassen

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizungskomponenten und Zubehör

VORGESTELLT: STS HV-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

A10000867.tif image

STS HV-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

Elektrischer Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für lange Rohrleitungen mit begrenzter Stromverfügbarkeit

Chemische Industrieanlage – Arbeiter in Arbeitskleidung in einer Raffinerie mit Rohren und Maschinen

Projektservice

nVent TRACER ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für hochqualitative elektrische Wärmemanagementsysteme. Mit seinem Komplettservice von der Auslegung, Beschaffung, Herstellung und Montage bis zum Service nach dem Kauf ist das Unternehmen global präsent.

Wir verstehen die spezifischen Anforderungen Ihres individuellen Projekts und Geschäfts. Hierfür bieten wir ein optimiertes Wärmemanagementsystem, das sich auf die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und kostengünstiger Begleitheizanlagen konzentriert.

Über nVent TRACER

Kurze Geschichte einer langen Pipeline

Genießen Sie diese Szene aus einem halbstündigen Special, das die Wiederherstellung einer atemberaubenden ca. 700 km langen Pipeline von Cairn India Limited dokumentiert. Das Video beschreibt unsere in diesem Megaprojekt eingesetzten STS-Produkte (STS – Skin-Effect Heat Tracing System – Skin-Effekt-Begleitheizung).

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten. 

Bezugsquellen

Sie benötigen unsere Begleitheizprodukte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink