Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Selbstregulierende Begleitheizungstechnologie

Die selbstregulierenden Heizkabel von nVent RAYCHEM können verwendet werden, um Leitungen vor dem Gefrieren zu schützen, Prozesstemperaturen für Flüssigkeiten aufrechtzuerhalten, Tanks zu beheizen, Schnee auf Dächern und Oberflächen zu schmelzen, für sofortiges warmes Wasser aus dem Hahn zu sorgen und Fußböden zu erwärmen.

Als Erfinder der selbstregulierenden Begleitheizungstechnologie ist nVent RAYCHEM mit über 550.000 km (1,8 Mrd. Fuß) verkauften Heizkabeln in über 100 Ländern die bekannteste Marke und weltweiter Standard für Begleitheizungen.

SR Heating Cable Technology

Wie funktionieren selbstregulierende Heizkabel?

Die selbstregelnden Begleitheizungskabel von nVent RAYCHEM bestehen aus zwei parallelen Leitern, die in einen Heizkern aus leitendem Polymer eingebettet sind. Der Kern ist strahlenvernetzt, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Elektrischer Strom fließt durch den leitenden Polymerkern zwischen den Leitern des Kabels und erzeugt so Wärme: Bei einem Abfall der Umgebungstemperatur erhöht sich die Anzahl der Strompfade durch den Kern, und es wird mehr Wärme erzeugt. Wenn umgekehrt die Temperatur steigt, verringert sich die Anzahl der Strompfade im Kern, sodass weniger Wärme erzeugt wird.

Die selbstregelnde Heizkabeltechnologie von nVent RAYCHEM ist als eine Reihe von Produkten erhältlich, die für die Verwendung im Heim, für größere Gebäude und für industrielle Anwendungen geeignet sind.

 

 

 

Merkmale der selbstregelnden Heizungstechnologie von nVent RAYCHEM 

  • Hohe Einsatztemperaturen bis zu 205 °C/400 °F
  • Einsatztemperatur bis 260 °C/500 °F
  • Heizkreislängen bis zu 293 m/978 ft
  • Produktgarantie bis zu 10 Jahre (industriell) / 12 Jahre (gewerblich)
  • Fast 50 Jahre Erfahrung in selbstregelnder Technologie mit weltweit installierten Kabeln mit 500.000 km/1,8 Mrd. Fuß Länge

Sicherer und effizienter Betrieb

  • Keine Überhitzungsgefahr
  • Gleichmäßige Rohrtemperatur und Energieeinsparung
  • Innovative Materialien und Vernetzungstechnologie für überlegene mechanische, thermische und chemische Eigenschaften

Einfache Planung und Installation

  • Bedingungslose T-Klassen-Einstufung für höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Mehrfache Überlappung ohne Überhitzungsgefahr
  • Auf Länge geschnitten und ab Lager erhältlich
  • Einfach abzuisolieren, zu spleißen und zu verbinden

Zuverlässig und langlebig

  • Mit RAYCHEM Heizkern im Innern
  • 10 Jahre Produktgarantie (Industrie)/12 Jahre Produktgarantie (Gewerblich)
  • Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr

Einführung einer neuen High Power Retention (HPR)-Technologie

Die Marke nVent RAYCHEM ist für Zuverlässigkeit, überlegene Leistung und Langlebigkeit bekannt.

Mit dem neuen HTV-Heizkabel führen wir eine noch höhere Leistungserhaltung und eine Design-Lebensdauer von 30 Jahren oder mehr ein.

Mit den jüngsten Innovationen in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie hat nVent ein brandneues halbleitendes Polymer-Nanokomposit mit bahnbrechender Leistung entwickelt. HTV behält nach 10 Jahren Betrieb bei maximaler Betriebstemperatur (205 °C/400 °F) mindestens 95 % der Leistung bei.

Mehr über HTV erfahren

50 Years of Self Regulating Technology

nVent RAYCHEM is celebrating the 50th anniversary of its self-regulating heating technology this year. In 1972, the heat tracing division of the Raychem Corporation (now a part of nVent) patented and produced the world’s first commercially successful electric self-regulating heat tracing cable. Since then, the company has sold and installed over 1.8 billion feet (550,000 km) of heating cable in over 100 countries and continues to launch innovative products that have expanded the application of heat tracing technology.

nVent RAYCHEM, ein Vermächtnis von Innovationen

75 Jahre Erfahrung in Polymerwissenschaften

Laden Sie dieses exklusive Papier herunter, das die Entwicklung der RAYCHEM-Technologie beschreibt. 

Paul Cook v2

Gespräch mit dem Gründer von RAYCHEM

Erfahren Sie mehr über die Geschichte und Innovation von RAYCHEM direkt vom Gründer der Marke. 

IEEE Taste

50 Jahre selbstregulierende Technologie

Wussten Sie schon, dass nVent RAYCHEM in das „Meilensteine-Programm“ vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) als Patenthalter und Hersteller des weltweit ersten selbstregelnden leitenden Polymer-Begleitheizkabels aufgenommen wurde?

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink